Kit de rolamento de roda

R141.00 - SNR

R141.00

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XTFC41460S01P
  • Porca
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXTFC
Largura 160 mm
Diâmetro interno 142 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight4,121 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)143 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaCitroen, Peugeot3701-82

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenJUMPER II Bus | RELAYJUMPER II Bus | RELAY => --CitroenJUMPER II Platform/Chassis | RELAYJUMPER II Platform/Chassis | RELAY => --CitroenJumperJUMPER III => --CitroenJumperJumper => --CitroenZXZX06/2006 => 04/2014--FiatDUCATODUCATO => --FiatDUCATODUCATO III => --OpelMOVANOMOVANO => --OpelMOVANO C VanMOVANO C Van => --OpelMOVANOMOVANO III => --PeugeotBOXER BusBOXER Bus => --PeugeotBoxerBOXER III => --PeugeotBOXER Platform/ChassisBOXER Platform/Chassis => --PeugeotBoxerBoxer => --ToyotaAURISAURIS II06/2006 => 10/2011--VauxhallMOVANOMOVANO09/2021 => --VauxhallMOVANOMOVANO III => --