R141.15 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- LM.102949/910
- Junta plana
- Rolamentos de roda
- Junta spi
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | EC |
| Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 73 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 90 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 45 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 55 mm |
| Weight | 1,005 kg |
| Width 1 (wheel) | 19 mm |
| Width 2 (wheel) | 23 mm |