• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.17 - SNR

R141.17

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Cupilha
  • Junta spi (x2)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoBFC
Fitting positionAvant gauche
Largura 151 mm
Diâmetro interno 154 mm
Weight2,09 kg
External diameter 1 (wheel)96 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Car rim, number of holes4

OE Equivalents

FabricanteReferênciaToyota90369-T0003

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHiluxHilux06/2005 => 07/2011--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --ToyotaSW4 - TGN61 Sport Utility VehicleSW4 - TGN61 Sport Utility Vehicle => --