• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.18 - SNR

R141.18

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Junta spi (x2)
  • Cupilha
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoBFC
Largura 151 mm
Diâmetro interno 154 mm
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)96 mm
External diameter 2 (wheel)160 mm
Car rim, number of holes4
Weight2,12 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaLexus, Toyota43570-60010Toyota, Lexus43570-60011Toyota90366-F0002Toyota90366-T0061

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoLexusGXGX => --LexusLXLX => --TOYOTA (FAW)LAND CRUISER PRADOLAND CRUISER PRADO => --Toyota4 RUNNER IV4 RUNNER IV => --Toyota4 RUNNER V4 RUNNER V => --ToyotaFJ CruiserFJ Cruiser => --ToyotaFortunerFortuner => --ToyotaHiluxHILUX IV06/2005 => --ToyotaHILUX Platform/ChassisHILUX Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHILUX V => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHILUX VIII PickupHILUX VIII Pickup => --ToyotaHILUX VIII Platform/ChassisHILUX VIII Platform/Chassis => --ToyotaHiluxHilux => --ToyotaHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabinHilux - GUN126 MK VIII Chassis cabin => --ToyotaINNOVA IIINNOVA II => --ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER IV08/2002 => 07/2009--ToyotaLANDCRUISERLANDCRUISER V => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --ToyotaLand Cruiser 200Land Cruiser 200 => --ToyotaLand Cruiser PradoLand Cruiser Prado => --ToyotaSW4 - TGN166 Sport Utility VehicleSW4 - TGN166 Sport Utility Vehicle => --