O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Junta spi (x2)
- Espaçador
- Anel elástico
- Rolamentos de roda
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | BGB |
| Fitting position | Avant gauche |
| Largura 1 | 67 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 92 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 160 mm |
| Car rim, number of holes | 4 |
| Weight | 2,799 kg |