Kit de rolamento de roda

R141.24 - SNR

R141.24

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca
  • Anilha
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 161 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,825 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)117 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel328013Fiat51810086Vauxhall95511659

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFiat500500 II09/2012 => 06/2017--Fiat500L500L => --FiatDobloDOBLO II => --FiatDobloDoblo12/2009 => 01/2015--FiatFiorinoFIORINO III01/2016 => --FiatTipoTIPO II => --FiatTipoTipo => --OpelComboCOMBO III09/2011 => --VauxhallCOMBOCOMBO III11/2011 => --