• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.38 - SNR

R141.38
Referência R141.38

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Junta spi (x2)
  • Espaçador
  • Anel elástico
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoAB
External diameter 1 (wheel)90 mm
Internal diameter n°1 (wheel)39 mm
Width 1 (wheel)26 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,07 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoIsuzuTROOPER ITROOPER I => --IsuzuTrooperTrooper => --OpelMONTEREYMONTEREY I08/1991 => 05/1998--OpelMONTEREYMONTEREY II06/1998 => 07/1999--VauxhallMONTEREYMONTEREY04/1994 => 07/1999--