• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.54 - SNR

R141.54

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Rolamentos de roda
  • Anel o-ring

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionTrain arrière
Tipo de rolamentoHFC
number of external splines on the wheel side (wheel)29
Weight6,251 kg
Number of fixings hub side6
Number of fixings wheel side4
Torque de aperto 130 N-m
Ângulo de torque45 °

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen2E0501171EVolkswagen2E0501172F

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesSPRINTERSPRINTER => --MercedesSPRINTERSPRINTER II => --MercedesSPRINTERSPRINTER III => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --VolkswagenCRAFTERCRAFTER09/2011 => 08/2015--VolkswagenCRAFTERCRAFTER I => --