• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.59 - SNR

R141.59

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Espaçador
  • Anel elástico
  • Junta spi (x3)
  • Junta plana

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière droit
Largura 140 mm
Diâmetro interno 142 mm
External diameter 1 (wheel)82 mm
Weight1,25 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoToyotaHIACE III BusHIACE III Bus => --ToyotaHIACE III VanHIACE III Van => --ToyotaHiluxHILUX IV07/2008 => --ToyotaHILUX VII PickupHILUX VII Pickup => --ToyotaHiluxHilux07/2008 => 07/2011--ToyotaLAND CRUISER HardtopLAND CRUISER Hardtop => --ToyotaLand CruiserLand Cruiser => --