• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R141.80 - SNR

R141.80

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 12R.32008.C
  • Junta spi
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,61 kg
Tipo de rolamentoEC
Fitting positionAvant gauche
Largura 119 mm
Diâmetro interno 140 mm
External diameter 1 (wheel)68 mm
External diameter 2 (wheel)75 mm
Internal diameter 2 (wheel)45 mm
Width 2 (wheel)20 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoIsuzuD-MAX ID-MAX I12/2006 => 08/2012--IsuzuD-MaxD-Max12/2006 => 08/2012--IsuzuTFTF => --