R151.05 - SNR
Kit de rolamento de roda
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Fitting position | Avant gauche |
| External diameter 1 (wheel) | 65 mm |
| Internal diameter n°1 (wheel) | 34 mm |
| Width 1 (wheel) | 18 mm |
| Weight | 0,501 kg |
OE Equivalents
Mercedes0009816305Mercedes0019802902Mercedes1163300051Mercedes1165860033Mercedes6113300725MercedesA0009816305MercedesA0019802902MercedesA6113300725Automotive Compatibility
Mercedes123 Saloon123 Saloon => --Mercedes200-300200-300 I12/1975 => 11/1985--Mercedes200-series200-series07/1972 => 10/1985--Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes380-500380-500 I08/1981 => 06/1989--Mercedes400-SERIES400-SERIES10/1972 => 11/1991--Mercedes420-560420-560 I08/1985 => 11/1991--Mercedes500-SERIES500-SERIES08/1987 => 05/1991--MercedesCLASSE SCLASSE S I => --MercedesS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MercedesSERIE LSERIE L I => --MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 => --MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--