Kit de rolamento de roda

R151.10S - SNR

R151.10S

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Kit de junta
  • Espaçador
  • Porca (x6)
  • Junta plana

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 122 mm
Diâmetro interno 145 mm
External diameter 1 (wheel)80 mm
Width 2 (wheel)26 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight0,78 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes6013500068Mercedes6013500468Mercedes6013501510MercedesA6013500468

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE GCLASSE G I02/1979 => --MercedesG-SERIESG-SERIES02/1979 => --MercedesSERIE LSERIE L I03/1977 => 01/1996--MercedesT 200-SERIEST 200-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT 300-SERIEST 300-SERIES03/1977 => 01/1996--MercedesT1T1 I03/1977 => 01/1996--