Kit de rolamento de roda

R151.14S - SNR

R151.14S

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • LM.11949/910
  • LM67048/010
  • Elementos diversos
  • Vista (x3)
  • Bucha
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Largura 115 mm
Diâmetro interno 131 mm
External diameter 1 (wheel)59 mm
Weight0,449 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes000 981 59 05Mercedes0009815805Mercedes2013300251MercedesA0009815905MercedesA2013300251

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedes12412402/1987 => 05/1993--Mercedes124 Saloon124 Saloon => --Mercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --Mercedes200-500200-500 I => --Mercedes200-series200-series => --Mercedes280-500280-500 I => --Mercedes300-SERIES300-SERIES => --Mercedes400-SERIES400-SERIES03/1978 => 06/1981--Mercedes500-SERIES500-SERIES => --MercedesCLASSE ECLASSE E I => --MercedesE-SERIESE-SERIES06/1993 => 01/1996--