Kit de rolamento de roda

R151.15 - SNR

R151.15

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R151.16 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Elementos diversos (x2)
  • Pequenos componentes
  • Vista (x2)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Fitting positionArrière droit
Largura 143 mm
Diâmetro interno 149 mm
Torque de aperto 1220 N-m
External diameter 1 (wheel)84 mm
Weight1,361 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes1243300649Mercedes1243500549Mercedes1243500649MERCEDES-BENZ1249800202Mercedes1249800416Mercedes1249800516Mercedes2013500649MercedesA1249800516

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedes200-500200-500 I => --Mercedes200-series200-series => --Mercedes300-SERIES300-SERIES => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 01/1996--MercedesE-SERIESE-SERIES06/1993 => 01/1996--