Kit de rolamento de roda

R151.23 - SNR

R151.23

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 4T-32010X
  • Anilha
  • Junta spi (x2)
  • Elementos diversos
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Fitting positionAvant gauche
Largura 124 mm
Diâmetro interno 155 mm
Weight1,09 kg
External diameter 1 (wheel)90 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes0029811205Mercedes0069814505Mercedes0099814105Mercedes0099816005MercedesA0029811205MercedesA0099816005

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE GCLASSE G I => --MercedesCLASSE GCLASSE G II => --MercedesG-CLASSG-CLASS => --MercedesG-SERIESG-SERIES => --MercedesSPRINTERSPRINTER I => --MercedesSPRINTER SERIESSPRINTER SERIES => --