Kit de rolamento de roda

R151.35 - SNR

R151.35

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Elementos diversos
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 119 mm
Diâmetro interno 140 mm
Weight0,552 kg
Fitting positionAvant gauche
External diameter 1 (wheel)68 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2203300725MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMERCEDES-BENZS-CLASS CoupeS-CLASS Coupe => --MERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--