• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R151.38 - SNR

R151.38

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • LM.12749/710
  • Bucha
  • Rolamentos de roda
  • Junta spi

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
Weight0,49 kg
External diameter 1 (wheel)45 mm
Internal diameter n°1 (wheel)21 mm
Width 1 (wheel)15 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes0009809302Mercedes0029806502Mercedes1409810305Mercedes2303300325MercedesA0009809302MercedesA0029806502

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMERCEDES-BENZ (BBDC)E-CLASSE-CLASS => --MercedesCANTERCANTER08/2007 => 02/2009--MercedesCLASSE CLCLASSE CL II => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E III => --MercedesCLASSE SCLASSE S III => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLCLASSE SL II07/2001 => 01/2012--MercedesCLSCLS => --MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES => --MercedesSL-SERIESSL-SERIES01/2008 => 01/2012--