O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Rolamentos de roda
- Anel elástico
- Porca
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | EC |
| Largura 1 | 50 mm |
| Diâmetro interno 1 | 54 mm |
| Weight | 1,31 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 90 mm |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 48 |
| With integrated sensor ring | 1 |