• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R151.56 - SNR

R151.56

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Bucha
  • Junta spi
  • Vista

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
Largura 119 mm
Diâmetro interno 140 mm
Weight0,495 kg
Fitting positionAvant gauche
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)68 mm

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE CLSCLASSE CLS I => --MercedesCLASSE CLSCLASSE CLS II08/2010 => --MercedesCLASSE ECLASSE E IV02/2009 => 08/2016--MercedesCLS-SERIESCLS-SERIES => --