• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R151.57 - SNR

R151.57
Referência R151.57

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXHGB
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)114 mm
External diameter 2 (wheel)143 mm
Width 1 (wheel)81 mm
Weight3,5 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes2463340006

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesB-SERIESB-SERIES12/2014 => --MercedesCLASSE ACLASSE A III08/2012 => 02/2018--MercedesCLASSE BCLASSE B II08/2011 => --MercedesCLASSE CLACLASSE CLA I01/2013 => --MercedesCLASSE GLACLASSE GLA I10/2013 => 12/2016--