• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R151.61 - SNR

R151.61

R151.61 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista (x4)
  • Porca
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Weight4,936 kg
External diameter 1 (wheel)152 mm
Internal diameter n°1 (wheel)31 mm
Width 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes1663340206

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE GLCLASSE GL II10/2012 => 10/2015--MercedesCLASSE GLECLASSE GLE I => --MercedesCLASSE GLSCLASSE GLS I10/2015 => --MercedesCLASSE MCLASSE M III06/2011 => 02/2015--MercedesGL-CLASSGL-CLASS => --MercedesGLE-SERIESGLE-SERIES02/2015 => --