• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R151.63 - SNR

R151.63

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XBGB42874R04
  • Vista (x4)
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoBGB
Largura 142 mm
Diâmetro interno 149 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,702 kg
With integrated sensor ring1
External diameter 1 (wheel)92 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes2303560000

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMERCEDES-BENZC180 - 205040 W205 SaloonC180 - 205040 W205 Saloon => --MercedesC-CLASSC-CLASS => --MercedesC-CLASS CoupeC-CLASS Coupe => --MercedesC-SERIESC-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C IV => --