Referência R152.103
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Rolamentos de roda
- Porca
- Vista (x4)
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| External diameter 1 (wheel) | 136 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 80 mm |
| Width 1 (wheel) | 48 mm |
| Tipo de rolamento | HGB |
| Diâmetro externo 3 | 638 mm |
| Weight | 3,575 kg |