Kit de rolamento de roda

R152.19 - SNR

R152.19

R152.19 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Anel o-ring (x2)
  • Rolamentos de roda (x2)
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Width 1 (wheel)18 mm
Fitting positionAvant droit
Torque de aperto 1220 N-m
External diameter 1 (wheel)60 mm
Weight0,475 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1591389Ford5007040

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordCortinaCortina08/1983 => 11/1986--FordEscortESCORT III => --FordEscortESCORT V => --FordEscortEscort => --FordFiestaFIESTA I02/1977 => 07/1983--FordFiestaFIESTA II07/1983 => 12/1988--FordFiestaFiesta => --FordORIONORION02/1986 => 06/1990--FordORIONORION I08/1983 => 07/1990--FordSierraSIERRA 1 => --FordSierraSIERRA 2 => --FordSierraSIERRA 3 => --FordSierraSierra08/1983 => 12/1992--