O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Anel elástico
- Rolamentos de roda
- Porca
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Tipo de rolamento | XGB |
| Largura 1 | 37 mm |
| Diâmetro interno 1 | 39 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj) | 44 |
| Weight | 0,745 kg |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Torque de aperto 1 | 290 N-m |
| External diameter 1 (wheel) | 72 mm |
OE Equivalents
Ford1085568Ford1085569Ford1112547Ford1201569Ford1326640Ford98AX1215BBMazdaD351-33-047BMazdaD651-33-047AMazdaD651-33-047BAutomotive Compatibility
FORD (CHANGAN)FIESTA HatchbackFIESTA Hatchback => --FORD (CHANGAN)FIESTA SaloonFIESTA Saloon => --FordFIESTA VFIESTA V => --FordFocusFOCUS I => --FordFUSIONFUSION 105/2002 => 05/2012--FordFUSIONFUSION 2 => --FordFUSION SaloonFUSION Saloon => --FordFiestaFiesta => --FordFocusFocus => --FordFocus - DAW MK I HatchbackFocus - DAW MK I Hatchback => --FordFocus - DAW/DBW MK I HatchbackFocus - DAW/DBW MK I Hatchback => --FordFocus - DFW MK I SaloonFocus - DFW MK I Saloon => --FordSCORPIOSCORPIO06/2010 => 05/2012--MAZDA (CHANGAN)2 Hatchback2 Hatchback => --MAZDA (CHANGAN)2 Saloon2 Saloon => --Mazda22 => --Mazda22 I02/2003 => 12/2007--Mazda22 II => --