Referência R152.72
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- XHGB45348R01
- Vista (x7)
- Anel o-ring
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Tipo de rolamento | XHGB |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Fitting position | Arrière droit |
| Width 1 (wheel) | 136 mm |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| Number of fixings hub side | 5 |
| Weight | 4,629 kg |