Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Kit de rolamento de roda
R152.73 - SNR
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
XGB44397S02
Porca
Anel elástico
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamento
XGB
With integrated sensor ring
1
Fitting position
Train avant
Largura 1
42 mm
Diâmetro interno 1
45 mm
Weight
1,007 kg
External diameter 1 (wheel)
82 mm
OE Equivalents
FabricanteReferênciaFord1501642Ford1668557Ford1796001Ford1836381Ford2215574Ford2374791Ford2472586Ford Usa8V41-1215-BAFord Usa8V41-1215-BBFord Usa8V41-1K018-BAFORD ASIA & OCEANIA, Ford8V411215BCFord8V411K018AAFord8V411K018ABFord8V4J1K018ACFord, Ford Usa8V4Z1215C
Automotive Compatibility
MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordC-MAXC-MAX => --FordCMAXCMAX II => --FordFocusFOCUS III => --FordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordFocusFocus => --FordFocus - C4 MK III SaloonFocus - C4 MK III Saloon => --FordGRANDGRAND => --FordKugaKUGA I03/2008 => 10/2012--FordKUGA IIKUGA II => --FordKugaKuga => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTransit ConnectTRANSIT CONNECT II => --Ford UsaFocus - BK MK III HatchbackFocus - BK MK III Hatchback => --Ford UsaFocus - BM MK III SaloonFocus - BM MK III Saloon => --MercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015--