• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R152.76 - SNR

R152.76

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Vista
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoMGB
Diâmetro interno 130 mm
Fitting positionAvant gauche
Weight3,337 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
External diameter 2 (wheel)82 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFORD (CHANGAN)6G912C300AAB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFORD (CHANGAN)S-MAXS-MAX => --FordGalaxyGALAXY II03/2006 => 03/2015--FordGalaxyGalaxy => --FordS-MAXS-MAX I03/2006 => 02/2015--Land RoverFREELANDERFREELANDER II01/2006 => 08/2014--