Kit de rolamento de roda

R152.81 - SNR

R152.81

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Vista (x4)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Weight3,989 kg
Fitting positionArrière gauche
With integrated sensor ring1
Length 1 (auxiliary system/wheel/suspension/component)136 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFord1702973Ford1703150Ford1706172Ford1706173Ford1760855Ford1785690Ford1785706Ford1814090Ford1851452FordBV612C299AABFordBV612C299AACFordBV612C299AADFordBV612C299AAEFordBV612C299AAFFord, FORD ASIA & OCEANIABV612C299AAGFordBV612C299AAHFordBV612C299BAAFordBV612C299BABFordBV612C299BACFordBV612C299BADFordBV612C299BAEFordBV612C299BAF

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordFocusFOCUS III => --FordFOCUS III SaloonFOCUS III Saloon => --FordFOCUS IVFOCUS IV10/2014 => --FordFocusFocus => --FordFocus - C4 MK III SaloonFocus - C4 MK III Saloon => --Ford UsaFocus - BK MK III HatchbackFocus - BK MK III Hatchback => --Ford UsaFocus - BM MK III SaloonFocus - BM MK III Saloon => --