• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R152.83 - SNR

R152.83
Referência R152.83

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XHGB45348R01
  • Vista (x4)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
With integrated sensor ring1
Definição da rosca macho ou femeaM12 x 1.5
Width 1 (wheel)136 mm
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
Weight4,515 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaFordDV61-2C299-BAAFordDV612C299BAB

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoFordKUGAKUGA => --FordKUGA IIKUGA II => --FordTOURNEO CONNECTTOURNEO CONNECT II11/2013 => --FordTRANSITTRANSIT09/2013 => --FordTRANSIT CONNECTTRANSIT CONNECT II09/2013 => --