Kit de rolamento de roda

R153.14 - SNR

R153.14

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este produto substitui a seguinte referência:
  • R184.50 - SNR

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Anel elástico (x2)
  • Rolamentos de roda
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Fitting positionTrain avant
Weight0,54 kg
Ângulo de torque90 °
Torque de aperto 220 N-m
Torque de aperto 1130 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1603192Opel328104Opel, Vauxhall90486458Daewoo, Chevrolet94535247Chevrolet, Daewoo94536117

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChevroletAveoAVEO I12/2004 => 01/2011--ChevroletAveoAveo02/2008 => 01/2011--ChevroletKALOSKALOS12/2004 => 04/2008--ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--ChevroletSparkSPARK 111/2009 => 12/2012--ChevroletSparkSPARK 211/2009 => 12/2012--DaewooCieloCielo => --DaewooKALOSKALOS => --DaewooLanosLanos => --DaewooNEXIANEXIA02/1995 => 06/2005--DaewooNubiraNubira => --DaewooSPARKSPARK 111/2009 => 12/2012--DaewooSPARKSPARK 211/2009 => 12/2012--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => --OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra => --OpelCABRIOCABRIO III09/1987 => 01/1991--OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA I => --OpelKadettKADETT II07/1979 => 07/1984--OpelKadettKADETT III => --OpelKadettKadett => --OpelVECTRA AVECTRA A => --OpelVectraVECTRA I08/1988 => 11/1992--VauxhallASTRAASTRA12/1981 => 05/1995--VauxhallASTRAASTRA I01/1980 => 09/1984--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 02/2001--VauxhallASTRAMAXASTRAMAX09/1991 => 11/1995--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 11/1992--VauxhallNOVANOVA03/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 103/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 203/1983 => 02/1993--