O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB.40037.S01
- Anel elástico (x2)
- Cupilha
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 0,74 kg |
| Ângulo de torque | 90 ° |
| Torque de aperto 2 | 20 N-m |
| Torque de aperto 1 | 100 N-m |
OE Equivalents
Opel1603196Opel328105Vauxhall90425658Opel, Vauxhall90510542Chevrolet93278754Automotive Compatibility
ChevroletVectraVectra => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra - F19 SaloonVectra - F19 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --OpelASTRA F Estate VanASTRA F Estate Van => --OpelAstraASTRA I => --OpelAstraAstra => --OpelCALIBRACALIBRA08/1989 => 06/1997--OpelOMEGAOMEGA01/1994 => 06/2003--OpelOMEGA BOMEGA B => --OpelOMEGAOMEGA II => --OpelVECTRA BVECTRA B => --OpelVectraVECTRA I04/1993 => 08/1995--OpelVectraVECTRA II => --OpelVectraVectra => --VauxhallASTRAASTRA08/1991 => 02/1998--VauxhallASTRAASTRA III08/1991 => 02/2001--VauxhallASTRAVANASTRAVAN08/1991 => 02/1998--VauxhallCALIBRACALIBRA05/1990 => 06/1997--VauxhallCAVALIERCAVALIER III08/1992 => 09/1995--VauxhallOMEGAOMEGA03/1994 => 11/2003--VauxhallVECTRAVECTRA04/1998 => 02/2002--VauxhallVECTRAVECTRA I09/1995 => 02/2002--