• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R153.33 - SNR

R153.33

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XHGB44169S01
  • Bucha
  • Anilha
  • Vista (x3)
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoXHGB
Largura 187 mm
Diâmetro interno 165 mm
Fitting positionTrain avant
Weight3,455 kg
External diameter 1 (wheel)136 mm
With integrated sensor ring1
Number of fixings hub side5
Number of fixings wheel side3

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1603211Opel, Vauxhall90538941

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChevroletASTRA HatchbackASTRA Hatchback => --ChevroletASTRA SaloonASTRA Saloon => --ChevroletVectra - 69 SaloonVectra - 69 Saloon => --ChevroletVectra GT - 48 HatchbackVectra GT - 48 Hatchback => --ChevroletZafiraZafira => --ChevroletZafira - S75 Multi purpose vehicleZafira - S75 Multi purpose vehicle => --OpelASTRA G Estate VanASTRA G Estate Van => --OpelASTRA G HatchbackASTRA G Hatchback => --OpelAstraASTRA II => --OpelAstraAstra => --OpelSPEEDSTERSPEEDSTER07/2000 => 08/2005--OpelZAFIRAZAFIRA I => --VauxhallASTRAASTRA12/1999 => 11/2005--VauxhallASTRAASTRA III03/1998 => 12/1999--VauxhallASTRAASTRA IV01/1998 => 11/2005--VauxhallASTRAVANASTRAVAN03/1998 => 06/2004--VauxhallVX220VX22007/2000 => 11/2004--VauxhallZAFIRAZAFIRA04/1999 => 05/2003--VauxhallZAFIRAZAFIRA I => --