• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R153.37 - SNR

R153.37

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.40650.S01
  • Bucha
  • Anel elástico
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoFC
Weight0,53 kg
Largura 143 mm
Diâmetro interno 127 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)53 mm
Torque de aperto 1175 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1604007Chevrolet52117024Chevrolet, Vauxhall9156695

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChevroletCorsa - 19 SaloonCorsa - 19 Saloon => --ChevroletCorsa - 68 HatchbackCorsa - 68 Hatchback => --ChevroletMONTANA Pickup | CORSA UTILITYMONTANA Pickup | CORSA UTILITY => --ChevroletMerivaMeriva => --ChevroletMeriva - 75 Multi purpose vehicleMeriva - 75 Multi purpose vehicle => --ChevroletMontana - 80 Combi VanMontana - 80 Combi Van => --ChevroletMontana - 80 Pick up TruckMontana - 80 Pick up Truck => --OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- II => --OpelCORSA CCORSA C => --OpelCORSA CLASSIC C SaloonCORSA CLASSIC C Saloon => --OpelCORSACORSA III => --OpelCORSA UTILITY B PickupCORSA UTILITY B Pickup => --OpelCORSA UTILITY C PickupCORSA UTILITY C Pickup => --OpelTIGRATIGRA II => --VauxhallCOMBOCOMBO09/2001 => 05/2004--VauxhallCORSACORSA II08/2000 => 09/2006--VauxhallCORSACORSA III08/2005 => 09/2006--VauxhallTIGRATIGRA II06/2004 => 07/2009--