• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R153.41 - SNR

R153.41

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda
  • Porca (x4)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Fitting positionArrière gauche
Weight3,58 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1604314Saab24421906

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoBAICSENOVA CCSENOVA CC => --BAICSENOVA D60SENOVA D60 => --CadillacBLS WagonBLS Wagon => --FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--HyundaiSANTA FÉ IIISANTA FÉ III06/2007 => 01/2011--OpelSIGNUMSIGNUM 105/2003 => 10/2008--OpelSIGNUMSIGNUM 2 => --OpelVectraVECTRA III => --OpelVectraVectra08/2006 => 01/2009--Saab09-mars09-mars04/2009 => 08/2010--Saab9-39-3 => --Saab9-39-3 II => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 1 => --VauxhallSIGNUMSIGNUM 2 => --VauxhallVECTRAVECTRA II => --