• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R153.49 - SNR

R153.49

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Rolamentos de roda (x2)
  • Porca (x4)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoHGB
Largura 1110 mm
Fitting positionTrain arrière
Weight3,535 kg
With integrated sensor ring1
Number of fixings wheel side4
Number of fixings hub side5
External diameter 1 (wheel)140 mm
Width 2 (wheel)142 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1604316

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMANF2000F200005/2013 => --OpelAstraASTRA II10/2004 => 08/2010--OpelAstraASTRA III => --OpelAstraASTRA IV02/2005 => 08/2010--OpelAstraAstra => --OpelMERIVAMERIVA => --OpelMERIVA B VANMERIVA B VAN => --OpelMERIVAMERIVA II => --OpelZAFIRAZAFIRA => --OpelZAFIRAZAFIRA II => --VauxhallASTRAASTRA IV02/2004 => 11/2010--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI01/2007 => 11/2011--VauxhallASTRAVANASTRAVAN02/2004 => 11/2012--VauxhallMERIVAMERIVA03/2014 => 02/2017--VauxhallMERIVAMERIVA II => --VauxhallZAFIRAZAFIRA II => --