• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R153.52 - SNR

R153.52

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • XTGB44551S01
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Fitting positionArrière droit
Weight1,7 kg
Largura 162 mm
Car rim, number of holes4
External diameter 1 (wheel)120 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaOpel1604017Opel1604018Opel1604358Opel420004Vauxhall, Opel93168760Opel, Vauxhall93190215Vauxhall95512288

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoOpelADAMADAM12/2012 => --OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA IV => --OpelCORSACORSA V => --OpelCORSACORSA VI04/2018 => --VauxhallADAMADAM => --VauxhallCORSACORSA06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA II06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA III06/2006 => 08/2014--VauxhallCORSACORSA IV => --