Kit de rolamento de roda

R154.08 - SNR

R154.08

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Anel elástico
  • Junta spi (x2)
  • Moto motor
  • Rolamentos de roda
  • Cupilha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Weight0,579 kg
Tipo de rolamentoAB
Largura 118 mm
Fitting positionArrière gauche
External diameter 1 (wheel)62 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen2115012831

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoVolkswagenCARAVELLECARAVELLE12/1982 => 06/1992--VolkswagenKombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage)Kombi - 7X1 T2 Bus (passenger carriage) => --VolkswagenKombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage)Kombi - 7X1 T2 Van (cargo carriage) => --VolkswagenKombi - 7X2 T2 Chassis cabinKombi - 7X2 T2 Chassis cabin => --VolkswagenTransporterTRANSPORTER II07/1973 => 04/1979--VolkswagenTransporterTRANSPORTER III04/1979 => 06/1992--VolkswagenTRANSPORTER T3 Platform/ChassisTRANSPORTER T3 Platform/Chassis => --VolkswagenTransporterTransporter => --