Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável ;
produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
L.45449/410 EC.12694.S02 H106 Porca Junta spi
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Largura 1 14 mm Weight 0,45 kg External diameter 1 (wheel) 50 mm Fitting position Avant droit
OE Equivalents Volkswagen 113517185C Volkswagen 281498625 Seat, Volkswagen, Skoda, Audi 311405625E Volkswagen, Skoda, Audi, Seat 311405625F Automotive Compatibility Volkswagen Apollo - D0243 Saloon Apollo - D0243 Saloon => - - Volkswagen CARAVELLE CARAVELLE 12/1982 => 06/1991 - - Volkswagen COCCINELLE COCCINELLE => - - Volkswagen Fusca - 111 TYP1 Saloon Fusca - 111 TYP1 Saloon => - - Volkswagen Fusca - 1B1 TYP1 Saloon Fusca - 1B1 TYP1 Saloon => - - Volkswagen Gol - 5W1 G3 Hatchback Gol - 5W1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5W1 G4 Hatchback Gol - 5W1 G4 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G2 Hatchback Gol - 5X1 G2 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G3 Hatchback Gol - 5X1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1 G4 Hatchback Gol - 5X1 G4 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback Gol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback Gol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => - - Volkswagen Gol - 861 G1 Hatchback Gol - 861 G1 Hatchback => - - Volkswagen LT LT 03/1975 => 10/1982 - - Volkswagen LT LT I 03/1975 => 11/1995 - - Volkswagen Parati - 5W5/5X5 Estate Parati - 5W5/5X5 Estate => - - Volkswagen Parati - 5X5 Estate Parati - 5X5 Estate => - - Volkswagen Quantum - 33 Estate Quantum - 33 Estate => - - Volkswagen Quantum - 33/331 Estate Quantum - 33/331 Estate => - - Volkswagen Quantum - 331 Estate Quantum - 331 Estate => - - Volkswagen Quantum - A31 Estate Quantum - A31 Estate => - - Volkswagen Quantum - B3X Estate Quantum - B3X Estate => - - Volkswagen Santana - 32 II Saloon Santana - 32 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 32/325/327 II Saloon Santana - 32/325/327 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 321 II Saloon Santana - 321 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 327 II Saloon Santana - 327 II Saloon => - - Volkswagen Santana - 3A2 II Saloon Santana - 3A2 II Saloon => - - Volkswagen Santana - A3X II Saloon Santana - A3X II Saloon => - - Volkswagen Saveiro - 147 G1 Pick up Truck Saveiro - 147 G1 Pick up Truck => - - Volkswagen Saveiro - 5W9 G4 Pick up Truck Saveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => - - Volkswagen Saveiro - 5X9 G2 Pick up Truck Saveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => - - Volkswagen Transporter TRANSPORTER III 04/1979 => 06/1992 - - Volkswagen Transporter Transporter => - - Volkswagen Voyage Voyage => - - Volkswagen Voyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon Voyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => - -