O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- LM.12749/710
- EC.12694.S02 H106
- Porca
- Junta spi
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Largura 1 | 15 mm |
| Diâmetro interno 1 | 21 mm |
| Fitting position | Avant gauche |
| Weight | 0,41 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 45 mm |