• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R154.34 - SNR

R154.34

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.12320.R05
  • Porca (x4)
  • Anel elástico
  • Q019

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Largura 137 mm
Diâmetro interno 140 mm
Weight0,755 kg
External diameter 1 (wheel)72 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen, Seat1H0498625Volkswagen, Seat1H0498625AVolkswagen357498625A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoSeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatToledoTOLEDO I02/1994 => 08/1998--VolkswagenCORRADOCORRADO07/1991 => 06/1995--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenVentoVento => --