• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R154.40 - SNR

R154.40

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • GB.12136.R01
  • Anel elástico
  • Porca (x4)
  • Q019

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoGB
Fitting positionAvant gauche
Ângulo de torque45 °
Torque de aperto 250 N-m
Torque de aperto 1200 N-m
Weight0,664 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaSeat, Volkswagen6N0498625Volkswagen, Seat6N0498625A

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 101/1997 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 201/1997 => 05/2004--VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPoloPolo09/1995 => 03/2000--