O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GB35078S01
- Anel elástico
- Porca
- Vista
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Largura 1 | 38 mm |
| Diâmetro interno 1 | 43 mm |
| Weight | 1,059 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 80 mm |
| Torque de aperto 1 | 200 N-m |