• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R154.45 - SNR

R154.45

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Bucha
  • Codificador
  • Rolamentos de roda

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
With encoder with gear1
Largura 162 mm
Diâmetro interno 128 mm
Fitting positionArrière gauche
Weight1,756 kg
External diameter 1 (wheel)120 mm
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)43
Car rim, number of holes4
Torque de aperto 1175 N-m

OE Equivalents

FabricanteReferênciaVolkswagen6Q0598477Volkswagen, Seat6X0501477

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--SeatAROSAAROSA 112/1998 => 05/2004--SeatAROSAAROSA 212/1998 => 05/2004--SeatCORDOBACORDOBA08/1999 => 07/2002--SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --VolkswagenLUPOLUPO09/1998 => 06/2005--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenPoloPolo => --