O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Largura 1 | 76 mm |
| Diâmetro interno 1 | 78 mm |
| Fitting position | Train avant |
| Weight | 2,401 kg |
| External diameter 1 (wheel) | 1266 mm |
Automotive Compatibility
AudiA1A1 => --AudiA1A1 II => 08/2024--SeatARONAARONA10/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 106/2017 => 08/2024--SeatARONAARONA 2 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA04/2017 => 08/2024--SeatIBIZAIBIZA V => 08/2024--SkodaFABIA IVFABIA IV => --SkodaFabiaFabia => --SkodaKAMIQKAMIQ => --SkodaKAMIQKAMIQ 1 => 08/2024--SkodaKAMIQKAMIQ 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA => --SkodaSCALASCALA 2 => 08/2024--SkodaSCALASCALA III => 08/2024--VolkswagenPoloPOLO VI => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenT-CrossT-CROSS 1 => 08/2024--VolkswagenT-CrossT-CROSS 2 => --VolkswagenT-CrossT-Cross => 08/2024--VolkswagenTAIGOTAIGO => --