O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- 10R.32005.V.C12.UA
- Bucha
- Rolamento de caixa de câmbio (carros leves)
- Elementos diversos
- Cupilha
- Anel o-ring
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Fitting position | Arrière droit |
| Largura 1 | 15 mm |
| Diâmetro interno 1 | 20 mm |
| Weight | 0,269 kg |
| Width 2 (wheel) | 15 mm |
| External diameter 1 (wheel) | 42 mm |
| External diameter 2 (wheel) | 47 mm |
| Internal diameter 2 (wheel) | 25 mm |