Kit de rolamento de roda

R155.08 - SNR

R155.08

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • 10N.6207.F075.E (x2)
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionAvant gauche
Tipo de rolamentoAB
Largura 117 mm
Diâmetro interno 135 mm
External diameter 1 (wheel)72 mm
Weight0,62 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7701450639Renault7701460639

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDacia1210121011/1985 => 08/2004--Dacia1300 1310 1400 14101300 1310 1400 141011/1985 => 08/2004--Dacia1310131011/1985 => 08/2004--Renault121208/1969 => --Renault151508/1971 => 09/1980--Renault171706/1971 => 09/1980--Renault181803/1978 => 04/1982--Renault1818 108/1977 => 04/1982--Renault1818 208/1977 => 04/1982--Renault202011/1975 => 05/1980--Renault5506/1981 => 05/1985--Renault55 I06/1975 => 05/1985--