• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.126 - SNR

R155.126

R155.126 - SNR

Kit de rolamento de roda

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC40570S06
  • Anel elástico
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Fitting positionArrière droit
External diameter 1 (wheel)52 mm
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Width 1 (wheel)37 mm
Weight0,509 kg

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenault1919 => --Renault1919 1 => --Renault1919 2 => --Renault19 I Chamade19 I Chamade => --Renault19 II19 II => --Renault19 II Chamade19 II Chamade => --Renault99 => --RenaultCLIO IICLIO II => --RenaultClioCLIO III01/2014 => 11/2014--RenaultCLIO IVCLIO IV => --RenaultCLIO IV Hatchback VanCLIO IV Hatchback Van => --RenaultClioClio => --RenaultLoganLogan => --RenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSanderoSANDERO I => --RenaultSandero StepwaySandero Stepway => --RenaultTHALIA IIITHALIA III => --RenaultTHALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL => --RenaultTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOLTHALIA SYMBOL THALIA SYMBOL II01/2014 => --RenaultTWINGOTWINGO I01/2014 => --RenaultTWIZYTWIZY => --