Referência R155.143
Novo
O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:
- uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
- os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
- produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- XHGB 46878 R01
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| With ASB encoder | 1 |
| Tipo de rolamento | GEN 3 |
| Number of fixings wheel side | 4 |
| External diameter 1 (wheel) | 148 mm |
| Fitting position | Train arrière |
| Width | 88 mm |
| Diâmetro interno 1 | 25 mm |
| Weight | 3,314 kg |