• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de rolamento de roda

R155.24 - SNR

R155.24

O conhecimento técnico da NTN-SNR é ilustrado na gama KITS de ROLAMENTOS de RODA:

  • uma gama sempre mais completa para atender às necessidades do mercado;
  • os kits se constituem de rolamentos, mas também de componentes periféricos, para permitir uma operação completa e confiável;
  • produtos de qualidade original para garantir a sua segurança.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • TGB.12095.S46
  • Bucha
  • Porca

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoTGB
Largura 154 mm
Diâmetro interno 125 mm
Weight2,112 kg
Fitting positionArrière droit
With encoder with gear1
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
External diameter 1 (wheel)133 mm
Car rim, number of holes4

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenault2525 108/1983 => 11/1992--Renault2525 208/1983 => 11/1992--RenaultCLIO IICLIO II05/2009 => 12/2010--RenaultESPACEESPACE => --RenaultESPACEESPACE I08/1984 => 12/1990--RenaultESPACEESPACE II12/1990 => 07/1996--